text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS4404FRAB0

Description:  400A,REC,3P4W,MG,404,AB0,3P480V

CUP: 708917130970

Female Receptacle with Angle Adapter and Junction Box, Voltage 3 Phase 480V, Amperage 400A, 3 Poles 4 Wire, with Screw Cap
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

400 Ampères

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll