n° de catalogue : DS4317FP000
Description: 400A,CON,3P4W,MG,317,120/208V,SC
CUP: 708917305484
MaxGard Female Connector, 400 Amp, 3 Pole 4 Wire, 120/208V, 400Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Pour navires et bateaux touristiques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
400 Ampères |
Tension nominale |
208 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |