text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS3517MP000

Description:  30A,PLG,4P5W,MG,517,3P120V

CUP: 708917208730

Prise mâle MaxGard 30 ampères services standard et inversés, 4 pôles, 5 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

For use in "People Movers" which require aire conditioning and heater unit power when docked at end of line locations for maintenance and overhaul, ex: Dulles Airport.

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

30

Tension nominale

120 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E68085
UL E68085