n° de catalogue : DS3517FRSB0
Description: 30A,REC,4P5W,MG,3P120/208V,RA,SC
CUP: 708917311843
MaxGard Female Receptacle with Straight Adapter and Junction Box, 30 Amp, 4 Pole 5 Wire, 30Y 120/208V, 400Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
For use in "People Movers" which require aire conditioning and heater unit power when docked at end of line locations for maintenance and overhaul, ex: Dulles Airport. |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
30 |
Tension nominale |
208 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |