text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS3517FR000

Description:  30A,REC,4P5W,MG,517,3P120V

CUP: 708917191551

MaxGard Female Receptacle, 30 Amp, 4 Pole 5 Wire, 30 120/208V, 400Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

For use in "People Movers" which require aire conditioning and heater unit power when docked at end of line locations for maintenance and overhaul, ex: Dulles Airport.

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

30

Tension nominale

120 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll