text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS3516MR000

Description:  30A,NLT,4P5W,MG,516,3PY120/208-60HZ

CUP: 708917306627

Entrée mâle MaxGard 30 ampères service inversé, 4 pôles, 5 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Prises électriques

Caractéristiques spéciales

La construction imperméable à l'eau fournit la séparation devant chaque dispositif

Application

For use in "People Movers" which require aire conditioning and heater unit power when docked at end of line locations for maintenance and overhaul, ex: Dulles Airport.

Spécifications

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici