text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS3514MP000

Description:  30A,PLG,4P5W,MG,514,3PY347V

CUP: 708917185550

Prise mâle MaxGard 30 ampères services standard et inversés, 4 pôles, 5 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Prises électriques

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

30

Tension nominale

347/600V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E68085
UL E68085

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici