text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS3504MP00K/JPA62

Description:  30A,PLG,4P5W,MG,3P480V,3/4CND ADP

CUP: 708917312406

MaxGard Male Plug with Control Contacts, 30 Amp, 4 Pole 5 Wire, 3 Phase Y 277/480V, 60Hz, with 3/4 Inch Adapter
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

30

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll