n° de catalogue : DS3504MP000/JG64
Description: 30A,PLG,4P5W,MG,504,3PY277V,JG64
CUP: 708917309154
Prise mâle MaxGard 30 ampères services standard et inversés, 4 pôles, 5 fils.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
For use in "People Movers" which require aire conditioning and heater unit power when docked at end of line locations for maintenance and overhaul, ex: Dulles Airport. |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
30 |
Tension nominale |
277 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |