text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS3504FP00K

Description:  30A,CON,3P4W,MG,504,00K,3P480V,FC

CUP: 708917305682

MaxGard Female Connector with Control Contacts, 30 Amp, 3 Pole 4 Wire, 30Y 277/480V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

For use in "People Movers" which require aire conditioning and heater unit power when docked at end of line locations for maintenance and overhaul, ex: Dulles Airport.

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

30

Tension nominale

480 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll