text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS3421MP000

Description:  30A,PLG,3P4W,MG,421,3P440V

CUP: 708917141983

Prise mâle MaxGard 30 ampères services standard et inversés, 3 pôles, 4 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Prises électriques

Caractéristiques spéciales

La construction imperméable à l'eau fournit la séparation devant chaque dispositif

Application

For use in "People Movers" which require aire conditioning and heater unit power when docked at end of line locations for maintenance and overhaul, ex: Dulles Airport.

Spécifications

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E68085
UL E68085

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici