text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS3414FRA00

Description:  30A,REC,3P4W,MG,414,AGL,3P600V

CUP: 708917131755

Prise femelle avec adaptateur à angle 30 ampères, 600 volts, 3 pôles 4 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

30

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll