n° de catalogue : DS3414FP00K
Description: 30A,CON,3P4W,MG,414,00K,3P600V
CUP: 708917168591
Female Connector, Voltage 3 Phase 600V, Amperage 30A, 3 Poles 4 Wire, with Screw Cap and 2 Control Contacts
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
30 |
Tension nominale |
600 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |