text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS3407MP000

Description:  30A,PLG,3P4W,MG,407,3P250V

CUP: 708917195412

Prise mâle MaxGard 30 ampères services standard et inversés, 3 pôles, 4 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Prises électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

30

Tension nominale

250 V

Phase

3

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Sous-marque de produit

MaxGard

Standard

UL E68085
UL E68085

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici