text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS3404FP000/JG64

Description:  30A,CON,3P4W,MG,404,3P480V,JG64

CUP: 708917304845

Female Connector, Voltage 3 Phase 480V, Amperage 200A, 3 Poles 4 Wire, with Screw Cap and 0.750 Inch Bushing
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

200 ampères

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll