n° de catalogue : DS3214MP000
Description: 30A,PLG,2P3W,MG,214,600V
CUP: 708917264521
Prise mâle MaxGard 30 ampères services standard et inversés, 2 pôles, 3 fils.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Prises électriques |
Caractéristiques spéciales |
La construction imperméable à l'eau fournit la séparation devant chaque dispositif |
Application |
For use in "People Movers" which require aire conditioning and heater unit power when docked at end of line locations for maintenance and overhaul, ex: Dulles Airport. |
Spécifications
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |
Standard |
UL E68085 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |