text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS3207MRAB0

Description:  30A,NLT,2P3W,MG,207,AB0,250V

CUP: 708917261773

Entrée mâle avec adaptateur à angle et boîte de jonction MaxGard 30 ampères service inversé, 2 pôles, 3 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Prises électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

30

Tension nominale

250 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici