n° de catalogue : DS3207FRAB0
Description: 30A,REC,2P3W,MG,207,AB0,250V
CUP: 708917018797
Female Receptacle with Angle Adapter and Junctino Box, Voltage 250V, Amperage 30A, 2 Poles 3 Wire, with Screw Cap
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
2 |
Nombre de fils |
3 |
Ampères |
30 |
Tension nominale |
250 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |