text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS3204MP000

Description:  30A,PLG,2P3W,MG,204,480V

CUP: 708917168904

Prise mâle MaxGard 30 ampères services standard et inversés, 2 pôles, 3 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Prises électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

30

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E68085
UL E68085

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici