text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS3107MP00K

Description:  30A,PLG,2P3W,MG,107,125V,CC

CUP: 708917308621

Prise mâle MaxGard avec contacts 30 ampères, 2 pôles, 3 fils, 125 volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

For use in "People Movers" which require aire conditioning and heater unit power when docked at end of line locations for maintenance and overhaul, ex: Dulles Airport.

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

30

Tension nominale

125 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E68085
UL E68085