n° de catalogue : DS2522MRAB0
Description: 300A,NLT,4P5W,MG,3PY250V,AGL,JB
CUP: 708917304241
MaxGard Male Inlet with Angle Adapter and Junction Box, 200 Amp, 4 Pole 5 Wire, 30Y 250V,
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Branchement électrique d'imagerie médicale, remorques (MMI). |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
300 |
Tension nominale |
250 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |