text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS2516FRS00

Description:  200A,REC,4P5W,MG,516,STR,3PY120V

CUP: 708917272595

Female Receptacle with Straight Adapter, Voltage 3 Phase Y 120V/208V, Amperage 200A, 4 Poles 5 Wire, with Screw Cap
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

200 ampères

Tension nominale

120/208 Volts

Classifications

Marque de produit

Russellstoll