text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS2516FRAB0

Description:  200A,REC,4P5W,MG,516,AB0,3PY120V

CUP: 708917197119

Fiche femelle avec adaptateur à angle et boîte de jonction MaxGard 200 ampères service standard, 4 pôles, 5 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Branchement électrique d'imagerie médicale, remorques (MMI).

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

200 ampères

Tension nominale

120 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll