text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS2514MP00K

Description:  200A,PLG,4P5W,MG,514,00K,3PY347V

CUP: 708917208372

MaxGard Male Plug with Control Contacts, 200 Amp, 4 Pole 5 Wire, 30Y 347/600V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Branchement électrique d'imagerie médicale, remorques (MMI).

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

200 ampères

Tension nominale

347 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll