text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS2504MP00K

Description:  200A,PLG,4P5W,MG,504,00K,3PY277V

CUP: 708917274902

Prise mâle MaxGard avec contacts 200 ampères, 4 pôles, 5 fils, 277/480 volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Branchement électrique d'imagerie médicale, remorques (MMI).

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

200 ampères

Tension nominale

277 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll