n° de catalogue : DS2504FRABK
Description: 200A,REC,4P5W,MG,504,ABK,3PY277V
CUP: 708917298502
Prise femelle avec adaptateur à angle et boîte de jonction MaxGard 200 ampères, 277/480 volts, 4 pôles 5 fils.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Branchement électrique d'imagerie médicale, remorques (MMI). |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
200 ampères |
Tension nominale |
277 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |