text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS2504FP000/DF2034

Description:  200 AMP,4P5W,504,FP,WITH 2.125BUSHI

CUP: 708917331100

Connecteur femelle MaxGard 200 ampères services standard et inversés, 4 pôles, 5 fils. 277/480 volts, 60 Hz. Avec manchon 2,125 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Branchement électrique d'imagerie médicale, remorques (MMI).

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

200 ampères

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll