n° de catalogue : DS2504FP000
Description: 200A,FEM-CON,4P5W,MG,504,3PY277V
CUP: 708917178200
Connecteur femelle MaxGard 200 ampères services standard et inversés, 4 pôles, 5 fils. 277/480 volts, 60 Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Branchement électrique d'imagerie médicale, remorques (MMI). |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
200 ampères |
Tension nominale |
277 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |