text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS2501MP000

Description:  200 AMP PLUG 4P5W 501, 220/380V-50

CUP: 708917330790

Prise mâle MaxGard 200 ampères services standard et inversés, 4 pôles, 5 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Branchement électrique d'imagerie médicale, remorques (MMI).

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

200 ampères

Tension nominale

380 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll