n° de catalogue : DS2421FRABK
Description: 200A,REC,3P4W,MG,421,ABK,3P440V
CUP: 708917147459
Female Receptacle with Angle Adapter and Junction Box, Voltage 3 Phase 440V, Amperage 200A, 3 Poles 4 Wire, with Screw Cap and 2 Control Contacts
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
200 ampères |
Tension nominale |
440 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |