text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS2421FRA00

Description:  200A,REC,3P4W,MG,421,AGL,3P440V

CUP: 708917273561

MaxGard Female Receptacle with Angle Adapter, 200 Amp, 3 Pole 4 Wire, 30 440V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Branchement électrique d'imagerie médicale, remorques (MMI).

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

200 ampères

Tension nominale

440 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll