text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS2416MP00K

Description:  200A,PLG,3P4W,MG,416,3P208V,CC

CUP: 708917310433

Prise mâle MaxGard avec contacts 200 ampères, 3 pôles, 4 fils, 208 volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Branchement électrique d'imagerie médicale, remorques (MMI).

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

200 ampères

Tension nominale

208 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll