n° de catalogue : DS2416FP00K
Description: 200A,CON,3P4W,MG,416,3P208V,CC
CUP: 708917310426
MaxGard Female Connector with Control Contacts, 200 Amp, 3 Pole 4 Wire, 30 208V, 60Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Manchons électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
|
Application |
Branchement électrique d'imagerie médicale, remorques (MMI). |
Spécifications
|
Nombre de pôles |
3 |
|
Nombre de fils |
4 |
|
Ampères |
200 ampères |
|
Tension nominale |
208 V |
|
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
|
Marque de produit |
Russellstoll |