n° de catalogue : DS2414MRABK
Description: 200A,NLT,3P4W,MG,414,ABK,3P600V
CUP: 708917402404
MaxGard Male Inlet with Angle Adapter, Junction Box and Control Contacts, 200 Amp, 3 Pole 4 Wire, 30 600V, 60Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Branchement électrique d'imagerie médicale, remorques (MMI). |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
200 ampères |
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |