text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS2414MP000/DFA27

Description:  200A,PLG,3P4W,MG,414,3P600V,W/DFA27

CUP: 708917303886

MaxGard Male Plug, 200 Amp, 3 Pole 4 Wire, 30 600V, 60Hz, with Pipe Adapter for Conduit and Fittings
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

200 ampères

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll