text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS2414FRAB0

Description:  200A,REC,3P4W,MG,414,AB0,3P600V

CUP: 708917169765

MaxGard Female Receptacle with Angle Adapter and Junction Box, 200 Amp, 3 Pole 4 Wire, 30 600V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Branchement électrique d'imagerie médicale, remorques (MMI).

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

200 ampères

Tension nominale

600 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll