text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS2407FP000

Description:  200A,CON,3P4W,MG,407,3P250V

CUP: 708917165958

Female Connector, Voltage 3 Phase 250V, Amperage 200A, 3 Poles 4 Wire, with Screw Cap
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

200 ampères

Tension nominale

250 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll