text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS2404MP00K/DFA26

Description:  200A,PLG,3P4W,MG,404,00K,W/DFA26

CUP: 708917302995

Prise mâle MaxGard avec contacts 200 ampères, 3 pôles, 4 fils, 480 volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Branchement électrique d'imagerie médicale, remorques (MMI).

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

200 ampères

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll