n° de catalogue : DS2404FRABK
Description: 200A,REC,3P4W,MG,404,ABK,3P480V
CUP: 708917192350
Prise femelle avec adaptateur à angle et boîte de jonction MaxGard 200 ampères, 480 volts, 3 pôles 4 fils.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Branchement électrique d'imagerie médicale, remorques (MMI). |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
200 ampères |
Tension nominale |
480 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |