text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS2404FP000/DF2032

Description:  200A,CON,3P4W,MG,404,3P480V,DF2032

CUP: 708917304043

MaxGard Female Connector, 200 Amp, 3 Pole 4 Wire, 30 480V, 60Hz, with 1.875 Inch Bushing
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Branchement électrique d'imagerie médicale, remorques (MMI).

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

200 ampères

Tension nominale

480 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll