text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS2301MR00K

Description:  200A,NLT,3P4W,MG,220/380V,CC

CUP: 708917311379

MaxGard Male Inlet with Control Contacts, 200 Amp, 3 Pole 4 Wire, 220/380V, 50Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Branchement électrique d'imagerie médicale, remorques (MMI).

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

200 ampères

Tension nominale

380 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll