text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS2204MP00K

Description:  200A,PLG,2P3W,MG,204,00K,480V

CUP: 708917151234

Male Plug, Voltage 480V, Amperage 200A, 2 Poles 3 Wire, with Screw Cap and 2 Control Contacts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

200 ampères

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll