n° de catalogue : DS2116MR000
Description: 200A,NLT,2P3W,MG,116.120V
CUP: 708917194163
MaxGard Male Inlet, 200 Amp, 2 Pole 3 Wire, 120V, 60Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Branchement électrique d'imagerie médicale, remorques (MMI). |
Spécifications
Nombre de pôles |
2 |
Nombre de fils |
3 |
Ampères |
200 ampères |
Tension nominale |
120 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |