n° de catalogue : DS1522FP000
Description: 150A,CON,4P5W,MG,522,125/250,SC
CUP: 708917306290
Connecteur femelle MaxGard 100 ampères services standard et inversés, 4 pôles, 5 fils. 125/250 volts
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Centres de congrès et arénas |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
150 |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |