n° de catalogue : DS1521MP00K
Description: 100A,PLG,4P5W,MG,521,00K,3PY250V
CUP: 708917203322
MaxGard Male Plug with Control Contacts, 100 Amp, 4 Pole 5 Wire, 30Y 250/440V, 60Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Centres de congrès et arénas |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
100 ampères |
Tension nominale |
250 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |
Standard |
UL E68085 |