n° de catalogue : DS1516MRSB0
Description: 100A,NLT,4P5W,MG,516,SB0,3PY120V
CUP: 708917170266
Motor Inlet with Straight Adapter and Junction Box, Voltage 3 Phase Y 120V, Amperage 100A, 4 Poles 5 Wire, with Screw Cap
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
100 ampères |
Tension nominale |
120 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |