text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS1516MRABK

Description:  100A,NLT,4P5W,MG,516,ABK,3PY120V

CUP: 708917133438

Motor Inlet with Angle Adapter and Junction Box, Voltage 3 Phase Y 120V, Amperage 100A, 4 Poles 5 Wire, with Screw Cap and 2 Control Connects
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

100 ampères

Tension nominale

120 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll