n° de catalogue : DS1516FRAB0
Description: 100A,REC,4P5W,MG,516,AB0,3PY120V
CUP: 708917130741
Fiche femelle avec adaptateur à angle et boîte de jonction MaxGard 100 ampères service standard, 4 pôles, 5 fils.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Centres de congrès et arénas |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
100 ampères |
Tension nominale |
120 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |