n° de catalogue : DS1514FR000
Description: 100A,REC,4P5W,MG,514,3PY600V,SC
CUP: 708917314479
Fiche femelle MaxGard 100 ampères service standard, 4 pôles, 5 fils. 347/600 volts, 60 Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Centres de congrès et arénas |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
100 ampères |
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |