text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS1514FP000

Description:  100A,CON,4P5W,MG,514 3PY/600V

CUP: 708917340164

Female Connector, Voltage 3 Phase 600V, Amperage 100A, 4 Poles 5 Wire, with Screw Cap and 2 Control Contacts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

100 ampères

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll